3. Vannes à siège

H412B



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
H412B

H412B

Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]

Liste de prix
CHF 252.00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H412B
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZH4515

    ZH4515

    Raccord pour vanne à siège avec filetage mâle DN 15 Rp 1/2"

    Liste de prix: CHF 13.20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets

    Accessoire électrique

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

    Liste de prix: CHF 165.00
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    1 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    -10...120°C [14...248°F]
    Remarque sur la température du fluide
    À une température du fluide de -10...2 °C, un réchauffeur d'axe est nécessaire.
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Max. 0.05% du Kvs
    Raccordement
    Filetage mâle

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)