H6040X16-S2/NVK230A-3
Vannes à siège, 2 voies, DN 40, Brides, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 5...150°C [41...302°F]
Servomoteur de vanne à siège avec fonction de sécurité NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- CHF 2’064.00
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluide
- Eau chaude et vapeur (Δp/P1 < 0.4), eau contenant 50 % de glycol
- Température de fluide
- 5...150°C [41...302°F]
- Remarque sur la température du fluide
-
- 120 °C jusqu’à 2500 kPa
- 150 °C jusqu’à 2430 kPa
- Pression de fermeture
- 500 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
- 3 points
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2