C420Q-K/CQ24A
Vanne de zone, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7.8 m³/h, Température du fluide 2...100°C [36...212°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- CHF 190.80
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
EXT-OC-ZR-C4Q
Enveloppe d’isolation pour vanne C4..Q-.., DN 15/20
uniquement pour les applications sans condensation
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
ZCQ-C
Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces
ZR4520Q
Raccord pour vanne à boisseau sphérique avec filetage mâle, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"
Comment définir la valeur kvs d'un servomoteur QCV
Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.
Comment installer un servomoteur sur une vanne de zone QCV
Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.
Quick compact zone valve QCV
• Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation
• Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies
• Adaptation automatique pour régler la valeur kv
• Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille
• Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 7.8 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- 2...100°C [36...212°F]
- Remarque sur la température du fluide
- avec servomoteur 2...90°C
- Pression de fermeture
- 520 kPa
- Remarque pression différentielle
- 50 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Filetage mâle
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 0.3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 0.6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Indice de protection
- IP40