3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

C215QFL-E/CQC230A/Z



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QFL-E/CQC230A/Z

C215QFL-E/CQC230A/Z

Vanne limiteur de débit PI (PIFLV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Température du fluide 2...60°C [36...140°F]
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 35 s, IP40
Le servomoteur est livré séparément
2 raccords ZR2315 fournis séparément

Liste de prix
CHF 302.40
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-ESCM

Z-ESCM

Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 28.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-C

ZCQ-C

Clip pour butée, pour servomoteur CQ..
Emballage multiple 5 pièces

Liste de prix: CHF 11.50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-E

ZCQ-E

Rallonge d'axe CQ

Liste de prix: CHF 31.60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZCQ-W

ZCQ-W

Couvercle de boîtier CQ, Couleur : blanc (RAL 9010)

Liste de prix: CHF 10.60
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZLR-01

ZLR-01

Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

Liste de prix: CHF 54.00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZR2315

ZR2315

Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Liste de prix: CHF 17.20
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Pourquoi opter pour le PIFLV de Belimo ?

Vanne à limiteur de débit indépendante de la pression.
La PIFLV est une vanne à limiteur de débit indépendante de la pression, spécialement conçue pour les applications de zones de refroidissement ON/OFF.

 

Lancer la lecture maintenant Partager par email

Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression PIFLV

PIFLV : Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression - Construction de limitation de débit innovante.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Spécifications de la vanne

Nb voies
2 voies
V'nom [l/h]
650
V'nom [l/s]
0.18
Fluide
Eau
Température de fluide
2...60°C [36...140°F]
Pression différentielle
20...280 kPa
Pression de fermeture
520 kPa
Remarque pression différentielle
50 kPa pour un fonctionnement silencieux
Taux de fuite {Outils}
Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
Raccordement
Taraudées

Spécifications du servomoteur

Tension en AC/DC
AC 100...240 V
Puissance consommée (en marche)
1 W
Puissance consommée (en attente)
0.7 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)