3. Vannes pour eau potable

R232PW-Q



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
R232PW-Q

R232PW-Q

Vanne à boisseau sphérique tout-ou-rien Pour les applications d'eau potable, 2 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 63 m³/h, Température du fluide 5...100°C [41...212°F]

Liste de prix
CHF 248.00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour R232PW-Q
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    CAD data 3D
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    63 m³/h
    Certificat d'eau potable
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluide
    Eau potable
    Température de fluide
    5...100°C [41...212°F]
    Pression de fermeture
    1600 kPa
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)