2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

TR24-SR



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
TR24-SR

TR24-SR

Servomoteur rotatif, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP40

Liste de prix
CHF 218.00
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
CAD data 2D

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

CAD data 3D
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
1 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
2 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Commande manuelle
Débrayage du servomoteur, temporaire
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Indice de protection
IP40
Température ambiante
-7...50°C [19...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)