2. Servomoteurs
  3. Accessoires

BKNE230-24



Retour a la catégorie de produits
BKNE230-24

BKNE230-24

Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet de désenfumage 24 V avec connecteur

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Puissance consommée (en marche)
10 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
19 VA
Raccordement d'alimentation
Câble 1 m, 2 x 0.75 mm² / sans halogène
Raccordement de fiche de connexion
  • Alimentation de servomoteur: fiche à 3 pôles
  • Contact auxiliaire : fiche à 6 pôles
Indice de protection
IP40
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)