EP020R+MP
Electr. 2-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 0.65 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Outils
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Liste de prix: CHF 113.00
Prix net: ...
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
Liste de prix: CHF 37.90
Prix net: ...
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- V'nom [l/s]
- 0.65
- Débit réglable
- 30...100% de V'nom
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température moyenne du fluide de -10... 2 °C, un réchauffeur d'axe ou une rallonge de tête de vanne sont recommandés.
- Pression de fermeture
- 1400 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 350 kPa
- Remarque pression différentielle
- 200 kPa pour un fonctionnement silencieux
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Taraudées
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.3 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54