H6100R/EVC24A-SZ
Vannes à siège, 2 voies, DN 100, Brides, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 145 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Servomoteur de vanne à siège, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Course 40 mm, IP54
Le servomoteur est livré séparément
- Liste de prix
- CHF 3’047.00
Choisissez une liste de projet existante où ajouter ce produit :
Afficher toutes les listes de projets
Vous n’avez actuellement aucune liste de projet.
Ou créez une nouvelle liste de projet pour y ajouter ce produit :
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Détails
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- Kvs
- 145 m³/h
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Remarque sur la température du fluide
- À une température du fluide de -10...2 °C, un réchauffeur d'axe est nécessaire.
- Pression de fermeture
- 200 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Max. 0.05% du Kvs
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 11 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 18 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Type de commande
- DC 0.5...10 V
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2