3. Servomoteurs de vannes

SY5-230-3-T



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SY5-230-3-T

SY5-230-3-T

Servomoteur rotatif, 500 Nm, AC 230 V, Tout-ou-rien, 3 points, 30 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Borniers

Liste de prix
CHF 4’792.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Puissance consommée (en marche)
297 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
299 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm² (fil 2x 1.5 mm² ou de 1x 2.5 mm²)
Couple
500 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Temporaire avec le volant (non rotatif)
Angle de rotation
90°
Temps de course (moteur)
30 s / 90°
Indice de protection
IP67
Température ambiante
-30...65°C [-22...149°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)