• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Drosselklappen

D640N/SR230A-5



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
D640N/SR230A-5

D640N/SR230A-5

Drosselklappe, 2-Weg, DN 40, Laschenaugen PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 27 m³/h, Kvmax 65 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Drehantrieb, 20 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 90 s, IP54, F05
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 529,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZD6N-H100

ZD6N-H100

Handhebel für Drosselklappen DN 25...100

Listenpreis: EUR 37,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZD6N-S100

ZD6N-S100

Schneckengetriebe für Drosselklappen DN 25...100

Listenpreis: EUR 151,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR-EXT-F05

ZR-EXT-F05

Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 65...150, für Drosselklappen bis DN 80

Listenpreis: EUR 191,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: EUR 76,30
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: EUR 102,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: EUR 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: EUR 125,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR24-F05

ZR24-F05

Spindelheizung Flansch F05 (30 W)

Listenpreis: EUR 119,00
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Drosselklappen für Regelanwendungen

Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Drosselklappen und Antriebe

Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
Kvs
27 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Schliessdruck
1200 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
0...100%: S-Form; 0...60%: gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Dicht, Leckrate A
Rohranschluss
Flansch

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
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
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)