• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Druckunabhängige Regelventile

C215QP-D



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C215QP-D

C215QP-D

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C)

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

Listenpreis
EUR 177,00
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C215QP-D
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZQ15-P

    EXT-OC-ZQ15-P

    Dämmschale für Ventil C2..QP-.., DN 15
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: EUR 34,60
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: EUR 28,20
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Flow limiter PIQCV

    Listenpreis: EUR 29,60
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: EUR 48,20
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2315

    ZR2315

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listenpreis: EUR 15,40
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

    Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    V'nom [l/h]
    420
    V'nom [l/s]
    0.117
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -20...120°C [-4...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    mit Antrieb 2...90°C
    Differenzdruck
    16...350 kPa
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +49 711 167 83-0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)