3. Zonenventile

C220Q-K/CQKD24A-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220Q-K/CQKD24A-SR

C220Q-K/CQKD24A-SR

Zonenventil, 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 228,40
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C220Q-K

EXT-OC-ZR-C220Q-K

Dämmschale für Ventil C2..Q-.., DN 20
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
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: EUR 17,10
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
8 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
2...100°C [36...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Schliessdruck
520 kPa
Differenzdruck Δpmax
280 kPa
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
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Ansteuerungsart
DC 2...10 V