3. Zonenventile

C225Q-K/CQKD230A/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C225Q-K/CQKD230A/Z

C225Q-K/CQKD230A/Z

Zonenventil, 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 15 s, IP40
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2325 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
EUR 299,20
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZR-C225

EXT-OC-ZR-C225

Dämmschale für Ventil C2..Q-.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 33,40
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
ZR2325

ZR2325

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

Listenpreis: EUR 21,70
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
7 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
2...100°C [36...212°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Schliessdruck
520 kPa
Differenzdruck Δpmax
280 kPa
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
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
7 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Ansteuerungsart
Auf/Zu