• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Druckunabhängige Regelventile

C215QPT-D/CQK230A-T/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C215QPT-D/CQK230A-T/Z

C215QPT-D/CQK230A-T/Z

PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2315 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
EUR 437,80
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

EXT-OC-ZQ15-PT

EXT-OC-ZQ15-PT

Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen

Listenpreis: EUR 34,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: EUR 25,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: EUR 10,50
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: EUR 28,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-FL

ZCQ-FL

Flow limiter PIQCV

Listenpreis: EUR 29,60
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZLR-01

ZLR-01

Anschlussadapter, QCV-LR

Listenpreis: EUR 48,20
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZR2315

ZR2315

Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

Listenpreis: EUR 15,40
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV

Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/h]
420
V'nom [l/s]
0.117
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-20...120°C [-4...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
mit Antrieb 2...90°C
Differenzdruck
16...350 kPa
Schliessdruck
1400 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
Gleichprozentig
Leckrate {Tools}
Luftblasendicht, Leckrate A
Rohranschluss
Innengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 2-Draht)
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Schutzklasse
IP40

Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)