C220QFL-F6/CQKD24A



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220QFL-F6/CQKD24A

C220QFL-F6/CQKD24A

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1200 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 15 s, IP40
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 309,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: EUR 17,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV

PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Warum das Belimo PIFLV wählen?

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde. 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/h]
1200
V'nom [l/s]
0.33
Medium
Wasser
Mediumstemperatur
2...60°C [36...140°F]
Differenzdruck
20...280 kPa
Schliessdruck
520 kPa
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
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.34 mm²
Ansteuerungsart
Auf/Zu