C220QFL-G/CQK230A-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
C220QFL-G/CQK230A-T

C220QFL-G/CQK230A-T

PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1900 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt

Listenpreis
EUR 328,00
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listenpreis: EUR 17,10
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV

PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Warum das Belimo PIFLV wählen?

Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde. 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
2-Weg
V'nom [l/h]
1900
V'nom [l/s]
0.52
Medium
Wasser
Mediumstemperatur
2...60°C [36...140°F]
Differenzdruck
20...280 kPa
Schliessdruck
520 kPa
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
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 2-Draht)
Ansteuerungsart
Auf/Zu