C225Q-K/CQD24A-SR-T
Zonenventil, 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Mediumstemperatur 2...100°C [36...212°F] (mit Antrieb 2...90°C)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- EUR 169,80
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZR-C225
Dämmschale für Ventil C2..Q-.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
ZR2325
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"
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
- 7 m³/h
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- 2...100°C [36...212°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Schliessdruck
- 520 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 280 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 50 kPa für geräuscharmen Betrieb
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
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.3 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 1.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 4-Draht)
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Schutzklasse
- IP40