GR24A-MF-R
Drehantrieb (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 90 s, IP54, F05/F07
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
ZGF-14
Formschlussadapter Zweiflach, 14xø18x33 mm (BxøxH), für GR..-R
ZGF-17
Formschlussadapter Zweiflach, 17xø22x33 mm (BxøxH), für GR..-R
ZGV-14
Formschlussadapter Vierkant, 14x14x40 mm (LxBxH), für GR..-R
ZGV-16
Formschlussadapter Vierkant, 16x16x40 mm (LxBxH), für GR..-R
ZGV-17
Formschlussadapter Vierkant, 17x17x20 mm (LxBxH), für GR..-R
ZGV-19
Formschlussadapter Vierkant, 19x19x40 mm (LxBxH), für GR..-R
ZGI-001
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x20 mm (LxBxH)
ZGI-002
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x20 mm (LxBxH)
ZGI-003
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 14x14x35 mm (LxBxH)
ZGI-004
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 11x11x35 mm (LxBxH)
ZGI-009
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 11xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-010
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 10xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-012
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 12x12x35 mm (LxBxH)
ZGI-013
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-16 10x10x15 mm (LxBxH)
ZGI-014
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 8xø17x15 mm (BxøxH)
ZGI-015
Reduzierstück für Formschlussadapter ZGV-19 9xø17x15 mm (BxøxH)
Elektrisches Zubehör
Tools
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
ZTH EU
Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo
ZK1-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät
ZK2-GEN
Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 7 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 4 x 0.75 mm²
- Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
- DC 2...10 V
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Laufzeit (Motor)
- 90 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 75...270 s
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2