The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~

  1. Koti
  2. RetroFIT+
  3. Istukkaventtiilin toimilaitteet

NRYD24-SR-SI



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NRYD24-SR-SI

NRYD24-SR-SI

Lyhytiskuinen toimilaite Siemensille, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, Isku 5.5 mm, IP40, Kaapeli

Listahinta
321,00 €
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
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Voima
500 N
Ohjauksen tyyppi
DC 0...10 V
Käsikäyttö
Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
Isku
5.5 mm
Ajoaika (moottori)
35 s / 5.5 mm
Tuotekategoria
IP40