2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

SR230A-TP-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
SR230A-TP-R

SR230A-TP-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Listahinta
307,00 €
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
ZSF-08

ZSF-08

Sovite, litteä pää, 8xø17x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-09

ZSF-09

Sovite, litteä pää, 9xø12x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-10

ZSF-10

Sovite, litteä pää, 10xø17x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-11

ZSF-11

Sovite, litteä pää, 11xø14x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSF-14

ZSF-14

Sovite, litteä pää, 14xø18x57 mm (LxøxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSK-12

ZSK-12

Sovite, kiilaura, ø12x4x57 mm (øxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSK-14

ZSK-14

Sovite, kiilaura, ø14x5x57 mm (øxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-08

ZSV-08

Sovite, neliö, 8x8x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-09

ZSV-09

Sovite, neliö, 9x9x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-10

ZSV-10

Sovite, neliö, 10x10x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-11

ZSV-11

Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK, sisäneliö), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-12

ZSV-12

Sovite, neliö, 12x12x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZSV-14

ZSV-14

Sovite, neliö, 14x14x57 mm (PxLxK), SR..-R:lle

Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm²
Vääntömomentti
20 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
90 s / 90°
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2