Suodata
6 tulosta löytynyt
Lajittele:
Relevanssi
LM72A
Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, DC 48...110 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, IP54
Listahinta: 209,00 €
LM72A-S
Kiertoliiketoimilaite, 5 Nm, DC 48...110 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, 1x SPDT, IP54
Listahinta: 259,00 €
NF24A-3
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 150 s, IP54
Listahinta: 462,00 €
SF24A-3
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 20 Nm, AC 24 V, 3-piste, 150 s, IP54
Listahinta: 512,00 €
TF24-3
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-piste, 150 s, IP42
Listahinta: 265,00 €
Valitse olemassa oleva projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Näytä kaikki projektiluettelot
Sinulla ei ole olemassa olevia projektiluetteloita
Tai luo uusi projektiluettelo tämän tuotteen lisäämiseksi:
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot