2. RetroFIT+

Muuttuva ilmavirta

IMS-sarjat RetroFIT+ mahdollistavat eri valmistajien IMS- ja CAV-laitteiden yksinkertaisen ja tehokkaan vaihdon.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Tyhjennä
6 tulosta löytynyt
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
VRU-M1-BAC-RE

VRU-M1-BAC-RE

VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää IMS-/kanavapainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä

Listahinta: 619,00 €
Lisää projektiluetteloon
VRU-M1R-BAC-RE

VRU-M1R-BAC-RE

VAV-Universal-jälkiasennusversio integroidun Δp-anturin kanssa mukavuusalueille ja saastuneelle ilmalle. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: jälkiasennussovellukset LVI-järjestelmissä

Listahinta: 619,00 €
Lisää projektiluetteloon
NM24A-VST-RE

NM24A-VST-RE

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Listahinta: 292,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMQ24A-VST-RE

NMQ24A-VST-RE

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Listahinta: 454,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMV-D3-RE

NMV-D3-RE

VAV-Compact-yksikön jälkiasennusversio – IMS-säätimellä, dynaamisella Δp-anturilla ja ilmastointipeltien toimilaitteella, 10 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Sovellusala: IMS -yksiköt mukavuussovelluksissa
Sovellus: muuttuva ilmavirta / vakioilmavirta, asennon ohjaus

Listahinta: 406,00 €
Lisää projektiluetteloon
NMV-D3-RE2-SET

NMV-D3-RE2-SET

RetroFIT-sarja VAV-Compact NMV-D3-RE2, 10 Nm ilman nopeudelle 6 ja 12 m/s AC/DC 24 V, 0/2...10 V, MP-Bus, koskettimet sis. paine-eroanturi, putki 6 mm

Listahinta: 607,00 €