2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

GR230A-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
GR230A-R

GR230A-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F05/F07

Asennukseen tarvitaan sovite, joka on tilattava erikseen.
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"

Listahinta
479,00 €
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
ZGF-14

ZGF-14

Sovite, litteä pää, 14xø18x33 mm (LxøxK), GR..-R:lle

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGF-17

ZGF-17

Sovite, litteä pää, 17xø22x33 mm (LxøxK), GR..-R:lle

Listahinta: 65,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-14

ZGV-14

Sovite, neliö, 14x14x40 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-16

ZGV-16

Sovite, neliö, 16x16x40 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-17

ZGV-17

Sovite, neliö, 17x17x20 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGV-19

ZGV-19

Sovite, neliö, 19x19x40 mm (PxLxK), GR..-R:lle

Listahinta: 60,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-001

ZGI-001

Supistaja sovitteelle ZGV-19 14x14x20 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-002

ZGI-002

Supistaja sovitteelle ZGV-16 11x11x20 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-003

ZGI-003

Supistaja sovitteelle ZGV-19 14x14x35 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-004

ZGI-004

Supistaja sovitteelle ZGV-16 11x11x35 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-009

ZGI-009

Supistaja sovitteelle ZGV-19 11xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-010

ZGI-010

Supistaja sovitteelle ZGV-19 10xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-012

ZGI-012

Supistaja sovitteelle ZGV-19 12x12x35 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-013

ZGI-013

Supistaja sovitteelle ZGV-16 10x10x15 mm (PxLxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-014

ZGI-014

Supistaja sovitteelle ZGV-19 8xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZGI-015

ZGI-015

Supistaja sovitteelle ZGV-19 9xø17x15 mm (LxøxK)

Listahinta: 74,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
9 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
40 Nm
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°