SR230A-R
Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 90 s, IP54, F03/F04/F05
Asennukseen tarvitaan sovite, joka on tilattava erikseen.
Katso "Mekaaniset lisävarusteet"
- Listahinta
- 307,00 €
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
ZSV-11-4K
Sovite, neliö, 11x11x57 mm (PxLxK, sisäneliö), SR..-R:lle
Listahinta: 61,00 €
Hintasi: ...
Sähköinen lisävaruste
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 3 W
- Tehontarve (pito)
- 0.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 20 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ajoaika (moottori)
- 90 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2