HTYD230-3
Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC 230 V, 3-piste, 35 s, IP40
- Listahinta
- 213,00 €
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
SNR
Apukytkin 1x SPDT 3-piste-HT-toimilaitteille kaapeliliitännällä
Listahinta: 37,20 €
Hintasi: ...
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 230 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 3.5 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- 5 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- kierto myötäpäivään (cw)
- Käsikäyttö
- Tilapäinen ja pysyvä vaihteiston vapautus kiertonupilla toimilaitteen päällä
- Kääntökulma
- 90°
- Ajoaika (moottori)
- 35 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP40