2. RetroFIT+

Säätöventtiilin toimilaitteet

Belimo RetroFIT+ on venttiilien toimilaitteiden yleisalue, joka on erityisesti suunniteltu olemassa olevien säätöpalloventtiilien asennusten saneeraukseen.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Turvatoiminto
Vääntömomentti
Jännite AC/DC
Ohjauksen tyyppi
Ajoaika
Ajoaika turvatoiminto
Apukytkimet
Sähkökytkentä
Tuotekategoria
Tyhjennä
33 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
GR230A-R

GR230A-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 40 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F05/F07

Listahinta: 465,00 €
Lisää projektiluetteloon
GR24A-MP-R

GR24A-MP-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07

Listahinta: 621,00 €
Lisää projektiluetteloon
GR24A-R

GR24A-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F05/F07

Listahinta: 465,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT230-3

HT230-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 230 V, 3-piste, 140 s, IP40

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT230-3-S

HT230-3-S

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 230 V, 3-piste, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listahinta: 256,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT230-3-T

HT230-3-T

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 230 V, 3-piste, 140 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT24-3

HT24-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, IP40

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT24-3-S

HT24-3-S

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, 1x SPDT, IP40

Listahinta: 256,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT24-3-T

HT24-3-T

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT24-SR

HT24-SR

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listahinta: 324,00 €
Lisää projektiluetteloon
HT24-SR-T

HT24-SR-T

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 324,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTC230-3

HTC230-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC 230 V, 3-piste, 70 s, IP40

Listahinta: 206,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTC24-3

HTC24-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC 24 V, 3-piste, 70 s, IP40

Listahinta: 206,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTC24-SR

HTC24-SR

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 70 s, IP40

Listahinta: 245,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTD230-3

HTD230-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC 230 V, 3-piste, 140 s, IP40

Listahinta: 206,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTD24-3

HTD24-3

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC 24 V, 3-piste, 140 s, IP40

Listahinta: 199,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTD24-SR

HTD24-SR

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, IP40

Listahinta: 245,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTL230-3-T

HTL230-3-T

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 230 V, 3-piste, 280 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTL24-3-T

HTL24-3-T

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC 24 V, 3-piste, 280 s, IP40, Liittimet

Listahinta: 225,00 €
Lisää projektiluetteloon
HTY24-SR

HTY24-SR

Kiertoliiketoimilaite sekoitusventtiileille, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40

Listahinta: 337,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2