DR230A-R
Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), Maks. 90 Nm (ei pysyvä) (ei pysyvä), AC 100...240 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F05/F07
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
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 5 W
- Tehontarve (pito)
- 2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 9 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vääntömomentti
- Maks. 90 Nm (ei pysyvä)
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2