2. RetroFIT+
  3. Säätöventtiilin toimilaitteet

DR230A-R



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
DR230A-R

DR230A-R

Kiertoliiketoimilaite (RetroFIT+), Maks. 90 Nm (ei pysyvä) (ei pysyvä), AC 100...240 V, Auki-kiinni, 150 s, IP54, F05/F07

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
ZDV-01

ZDV-01

Sovite, litteä pää, 13xø19x33 mm (LxøxK), DR..-R:lle

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDV-02

ZDV-02

Sovite, neliö, 17x17x19 mm (PxLxK), DR..-R:lle

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDV-03

ZDV-03

Sovite, litteä pää, 17xø22x33 mm (LxøxK), DR..-R:lle

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZDV-04

ZDV-04

Sovite, litteä pää, 14xø18x33 mm (LxøxK), DR..-R:lle

Listahinta: 73,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S1A

S1A

Apukytkin 1x SPDT add-on

Listahinta: 76,30 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
S2A

S2A

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 102,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 125,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
5 W
Tehontarve (pito)
2 W
Tehontarve mitoituksessa
9 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
Maks. 90 Nm (ei pysyvä)
Ohjauksen tyyppi
Auki-kiinni
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°