H6065X58-SP2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6065X58-SP2

H6065X58-SP2

Istukkaventtiili (osittain painetasapainotettu), 2-tie, DN 65, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 58 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]

Listahinta
3 790,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H6065X58-SP2
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
    58 m³/h
    Väliaine
    Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...150°C [41...302°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
    • 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    Tasaprosenttinen
    Vuotoluokka {työkalut}
    Maks. 0.05% Kvs arvosta