H7040X25-S2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H7040X25-S2

H7040X25-S2

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 40, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...200°C [41...392°F]

Listahinta
1 703,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H7040X25-S2
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
    25 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...200°C [41...392°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
    • 200 °C arvoon 2300 kPa saakka
    Ominaiskäyrä {työkalut}
    A – AB: lineaarinen; B – AB: lineaarinen