H725S



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H725S

H725S

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 25, Laippa, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]

Listahinta
622,00 €
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita H725S
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
    10 m³/h
    Väliaine
    Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
    Väliaineen lämpötila
    5...150°C [41...302°F]
    Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
    • 120 °C arvoon 1600 kPa saakka
    • 150 °C arvoon 1400 kPa saakka