X8042M.3B3A4



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
X8042M.3B3A4

X8042M.3B3A4

Paisuntaventtiili, 2-tie, Sisäinen juottoholkki ODF, PN 50, ps 5000 kPa, Väliaineen lämpötila -20...70°C [-4...158°F] (toimilaitteen kanssa 2...90°C), Integroidun ylikuumenemissäätimen kanssa, Takaisinkytkentäviesti: Modbus tai analoginen 0...10 V
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit
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
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Cables not included in scope of delivery; use Belimo cables Z-C24X4.. only
Ohjauksen tyyppi
MP-Bus