ZR24-2



Takaisin tuotekategoriaan
ZR24-2

ZR24-2

Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Listahinta
129,00 €
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
Venttiilin tekniset tiedot

Väliaineen lämpötila
-10...20°C [14...68°F]

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Syötön liitäntä
Kaapeli 1 m
Tuotekategoria
IP64