3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

C215QFLH-D



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
C215QFLH-D

C215QFLH-D

PI virtauksenrajoitusventtiili (PIFLV), 2-tie, DN 15, Sisäkierre, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Väliaineen lämpötila 2...80°C [36...176°F]

Saatavana pian
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
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita C215QFLH-D
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Karanjatke CQ

    Listahinta: 28,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZLR-01

    ZLR-01

    Liitäntäadapteri, QCV-LR

    Listahinta: 48,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    ZR2315

    ZR2315

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listahinta: 15,40 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    V'nom [l/h]
    470
    V'nom [l/s]
    0.13
    Väliaine
    Vesi
    Väliaineen lämpötila
    2...80°C [36...176°F]
    Paine-ero
    ∆p 20...280 kPa
    Sulkupaine
    520 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    50 kPa hiljaista käyntiä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre