3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

EP020R6+BAC-HH2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EP020R6+BAC-HH2

EP020R6+BAC-HH2

Sähk. 6-tie PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Sisäkierre, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Väliaineen lämpötila 6...80°C [43...176°F], kondensaatiokytkimellä, kaapelin pituus 2 + 2 m

Listahinta
1 526,00 €
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
Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 24,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
EXT-OC-ZR3020

EXT-OC-ZR3020

Eristyskuori venttiilille R30..-..-..-B2, DN 20
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 71,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
P2P20PF-1GE

P2P20PF-1GE

Putkikaari 90° uros/naaras, DN 20, Rp 3/4", R 3/4", 2 kpl:n sarja

Listahinta: 37,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR-004

ZR-004

Asennuskiinnike 6-tieventtiilille DN 15/20

Listahinta: 23,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZR2320

ZR2320

Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Listahinta: 17,10 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

CRK24-B1

CRK24-B1

Huonesäädin, Ulostulo 2...10 V: jäähdytys, lämmitys 6-tieventtiilille, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertopainike +/-

Listahinta: 254,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille

Listahinta: 438,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Anturit

22HH-100X

22HH-100X

Kondensaatiokytkin, Ulkoinen anturi, LED, 2 m

Listahinta: 179,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
6-tie
V'nom [l/h]
2500
Virtaus säädettävissä
4.2 - 100% arvosta V'nom
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Väliaineen lämpötila
6...80°C [43...176°F]
Paine-ero
∆pmax 110 kPa
Sulkupaine
350 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Sisäkierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4.8 W
Tehontarve (pito)
4.5 W
Tehontarve mitoituksessa
8.1 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP54