3. Istukkaventtiilit

EXT-H640XP-900



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EXT-H640XP-900

EXT-H640XP-900

Paineriippumaton istukkaventtiili, 2-tie, DN 40, Laippa, PN 25, ps 1600 kPa, Väliaineen lämpötila 5...140°C [41...284°F]

Toimilaitteet on tilattava erikseen. Katso sähköiset lisävarusteet.

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
NV230A-TPC

NV230A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54

Listahinta: 482,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NV24A-MOD

NV24A-MOD

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54

Listahinta: 563,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NV24A-MP-TPC

NV24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 529,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NV24A-SR-TPC

NV24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 506,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NV24A-SZ-TPC

NV24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 506,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NV24A-TPC

NV24A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 482,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVC230A-TPC

NVC230A-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 514,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVC24A-MP-TPC

NVC24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 565,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 542,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVC24A-SZ-TPC

NVC24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 542,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVK230A-3

NVK230A-3

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54

Listahinta: 763,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVK24A-3-TPC

NVK24A-3-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC 24 V, 3-piste, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 781,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVK24A-MOD

NVK24A-MOD

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54

Listahinta: 959,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVK24A-MP-TPC

NVK24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 851,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVK24A-SR-TPC

NVK24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 808,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVK24A-SZ-TPC

NVK24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 808,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVKC24A-MP-TPC

NVKC24A-MP-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 913,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVKC24A-SR-TPC

NVKC24A-SR-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 870,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
NVKC24A-SZ-TPC

NVKC24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite turvallisuustoiminnolla NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta: 870,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
V'nom [l/s]
3.00
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 30 til.-%.
Väliaineen lämpötila
5...140°C [41...284°F]
Paine-eroa koskeva huomautus
Kavitaatiottoman toiminnan varmistamiseksi suurin paine-ero ∆pmax on laskettava projektisuunnittelua koskevien huomautusten mukaisesti.
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.05% Kvs arvosta
Putkiliitäntä
Laippa