The exception is : javax.servlet.jsp.JspException: Problem accessing the absolute URL "https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~". java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: https://www.belimo.com/fi/fi_FI/~mgnlArea=outdated~

  1. Koti
  2. Ilmastointipeltien toimilaitteet
  3. Venttiilin toimilaitteet

CQC230A



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
CQC230A

CQC230A

Kiertoliiketoimilaite (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, IP40

Listahinta
127,00 €
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Rajoitinkiinnike, malleille CM.../CH.../CQ.../CQK.../KR.../UM..
Multipak 20 kpl

Listahinta: 25,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-C

ZCQ-C

Rajoitinkiinnike, CQ... -toimilaitteelle
Multipak 5 kpl

Listahinta: 10,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-E

ZCQ-E

Karanjatke CQ

Listahinta: 28,20 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZCQ-W

ZCQ-W

Kotelon kansi CQ, Väri: valkoinen (RAL 9010)

Listahinta: 9,50 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
1 W
Tehontarve (pito)
0.7 W
Tehontarve mitoituksessa
2 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Vääntömomentti
1 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Käsikäyttö
Toimilaitteella (lukitus irrotettuna)
Ajoaika (moottori)
35 s / 90°
Tuotekategoria
IP40
Ympäristön lämpötila
5...40°C [41...104°F]