EV24A-SZ-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
EV24A-SZ-TPC

EV24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 40 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
1 022,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V