LRF24-MP
Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 75 s (75...300 s), IP54
- Listahinta
- 420,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Sähköinen lisävaruste
CR24-A3
Huonesäädin 3 sekvenssillä, Ulostulo 2...10 V: IMS, Ulostulo 0...10 V: jäähdytys, lämmitys (change over), Ulostulo 3-piste: lämmitys, AC 24 V, ilman toimintaelementtejä
CR24-B3
Huonesäädin 3 sekvenssillä, Ulostulo 2...10 V: IMS, Ulostulo 0...10 V: jäähdytys, lämmitys (change over), Ulostulo 3-piste: lämmitys, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertopainike +/-
CRK24-B1
Huonesäädin, Ulostulo 2...10 V: jäähdytys, lämmitys 6-tieventtiilille, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertopainike +/-
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- ja USB–NFC- sekä MP-Bus-muunnin
ohjelmoitaville ja kommunikoiville yksiköille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 6 W
- Tehontarve (pito)
- 2.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 10 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Tuotekategoria
- IP54