3. Venttiilin toimilaitteet

LV24A-SZ-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LV24A-SZ-TPC

LV24A-SZ-TPC

Istukkaventtiilin toimilaite, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 15 mm, IP54, Liittimet kaapelilla

Listahinta
381,00 €
Lisää projektiluetteloon
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
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 147,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2