• Success Stories
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
    • Success Stories
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

TRF24-2



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF24-2

TRF24-2

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NC, 2.5 Nm, AC 24 V, 3-piste, 90 s, IP42

Listahinta
328,00 €
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
Jännite AC/DC
AC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
2.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
3-piste
Tuotekategoria
IP42