3. Venttiilin toimilaitteet

TRF24-SR-O



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRF24-SR-O

TRF24-SR-O

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla NO, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42

Listahinta
336,00 €
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
Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Sähköinen lisävaruste

CR24-A3

CR24-A3

Huonesäädin 3 sekvenssillä, Lähtö 2...10 V: IMS, Lähtö 0...10 V: jäähdytys, lämmitys (change over), Lähtö 3-piste: lämmitys, AC 24 V, ilman käyttöelementtejä

Listahinta: 303,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
CR24-B3

CR24-B3

Huonesäädin 3 sekvenssillä, Lähtö 2...10 V: IMS, Lähtö 0...10 V: jäähdytys, lämmitys (change over), Lähtö 3-piste: lämmitys, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertosäädin +/-

Listahinta: 312,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
CRK24-B1

CRK24-B1

Huonesäädin, Lähtö 2...10 V: jäähdytys, lämmitys 6-tieventtiilille, AC 24 V, Tilan valinta ja näyttö: AUTO / ECO / MAXIMUM, kiertosäädin +/-

Listahinta: 254,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 326,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
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
Listahinta: 33,80 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.3 W
Tehontarve (pito)
0.6 W
Tehontarve mitoituksessa
2.6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Tuotekategoria
IP42