• Success Stories
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
    • Success Stories
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
  3. Venttiilin toimilaitteet

TRY230



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
TRY230

TRY230

Kiertoliiketoimilaite, 2 Nm, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, IP40

Listahinta
157,00 €
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
Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
Tuotekategoria
IP40