2. Järjestelmät
  3. Lisävarusteet

ZIP-BT-NFC



Takaisin tuotekategoriaan
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

ZIP-BT-NFC-muunnin on korvattu LINK.10-muuntimella.

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
Tiedot

Tekniset tiedot

Ympäristön lämpötila
  • -4°F to 185°F [-20°C to 85°C]
  • Non-condensing