3. Istukkaventtiilit

H6020X6P3-S2/NVC230A-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H6020X6P3-S2/NVC230A-TPC

H6020X6P3-S2/NVC230A-TPC

Istukkaventtiili, 2-tie, DN 20, Laippa, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Väliaineen lämpötila 5...150°C [41...302°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1000 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 418,00 €
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
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 147,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
2-tie
Kvs
6.3 m³/h
Väliaine
Vesi ja höyry (Δp/P1 <0.4), vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
5...150°C [41...302°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
  • 120 °C arvoon 2500 kPa saakka
  • 150 °C arvoon 2430 kPa saakka
Sulkupaine
1500 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
Tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Maks. 0.05% Kvs arvosta
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC 100...240 V
Tehontarve (käynti)
3.5 W
Tehontarve (pito)
0.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 3x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • Auki-kiinni
  • 3-piste