R7032R16-B3/SR24A-MOD
Säätöpalloventtiili, 3-tie, DN 32, Laippa, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...100°C [14...212°F]
Kiertoliiketoimilaite, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
Toimilaite toimitetaan irrallisena
- Listahinta
- 1 012,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
ZR24-2
Karan lämmitys palloventtiilille DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 16 m³/h
- Väliaine
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Väliaineen lämpötila
- -10...100°C [14...212°F]
- Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
-
- Väliaineen lämpötilassa -10 ... 2 °C suositellaan karanlämmitintä tai venttiilinkaulan jatkoa.
- Sallittua väliaineen lämpötilaa voidaan rajoittaa riippuen toimilaitteen tyypistä. Rajoituksia voi löytää toimilaitteiden vastaavista Teknisistä tuote-esitteistä.
- Sulkupaine
- 600 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 100 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- A – AB: ilmakuplatiivis vuotoluokka A; B – AB: Vuotoluokka I, 1...2% Kvs -arvosta
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 3.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.25 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 6 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2