3. Istukkaventtiilit

H550B/SV24A-SZ-TPC



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H550B/SV24A-SZ-TPC

H550B/SV24A-SZ-TPC

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 50, Ulkokierre, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena

Listahinta
1 231,00 €
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
EXT-SU-ZR4550M

EXT-SU-ZR4550M

Putkiliitin, DN 50, G 2 3/4", Rp 2"

Listahinta: 224,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH4550

ZH4550

Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 50 Rp 2"

Listahinta: 39,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH550

ZH550

Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 50

Listahinta: 29,60 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 20,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 152,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 147,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
40 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
Sulkupaine
550 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Ulkokierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
3.5 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 0.5...10 V