3. Paineriippumattomat säätöventtiilit

R225FL-J



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
R225FL-J

R225FL-J

PI virtauksenrajoitusventtiili (PIFLV), 2-tie, DN 25, Sisäkierre, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 3600 l/h, Väliaineen lämpötila 2...60°C [36...140°F]

Listahinta
166,00 €
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
  • Tuotevideot
  • Tiedot
Toimilaitteen valinta
Toimilaiteparametrit
Soveltuvat toimilaitteet Pyydetään toimilaitteita R225FL-J
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
    ZR2325

    ZR2325

    Putkiliitin sisäkierteiselle palloventtiilille, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listahinta: 20,20 €
    Hintasi: ...
    Lisää projektiluetteloon
    Tuotevideot

    Miksi valita Belimo PIFLV?

    Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV.
    PIFLV on paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili, joka on suunniteltu erityisesti ON/OFF-jäähdytysvyöhykesovelluksiin.

     

    Toista nyt Jaa sähköpostilla

    Paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili PIFLV

    PIFLV: paineriippumaton virtauksenrajoitusventtiili – innovatiivinen virtauksenrajoitusrakenne.

    Toista nyt Jaa sähköpostilla
    Tiedot

    Tekniset tiedot

    Kuvio
    2-tie
    V'nom [l/h]
    3600
    V'nom [l/s]
    1.00
    Väliaine
    Vesi
    Väliaineen lämpötila
    2...60°C [36...140°F]
    Paine-ero
    20...280 kPa
    Sulkupaine
    520 kPa
    Paine-eroa koskeva huomautus
    50 kPa hiljaista käyntiä varten
    Vuotoluokka {työkalut}
    Ilmakuplatiivis vuotoluokka A
    Putkiliitäntä
    Sisäkierre