3. Istukkaventtiilit

H525B/SVC24A-SR-TPC/Z



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
H525B/SVC24A-SR-TPC/Z

H525B/SVC24A-SR-TPC/Z

Istukkaventtiili, 3-tie, DN 25, Ulkokierre, G 1 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 10 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F]
Istukkaventtiilin toimilaite, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Isku 20 mm, IP54, Liittimet kaapelilla
Toimilaite toimitetaan irrallisena
3 putkiliittimet ZH4525 toimitetaan erikseen

Listahinta
1 022,00 €
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
Hydroniset kaaviot
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
EXT-SU-ZR4525M

EXT-SU-ZR4525M

Putkiliitin, DN 25, G 1 1/2", Rp 1"

Listahinta: 63,90 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH4525

ZH4525

Putkiliitin ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 25 Rp 1"

Listahinta: 15,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH525

ZH525

Sokea laippa ulkokierteiselle istukkaventtiilille DN 25

Listahinta: 13,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZNV-C

ZNV-C

Varasovite

Listahinta: 18,70 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

S2A-H

S2A-H

Apukytkin 2x SPDT add-on

Listahinta: 144,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Karan lämmitys LV..-, NV..-, SV..-toimilaitteelle

Listahinta: 140,00 €
Hintasi: ...
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
10 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-10...120°C [14...248°F]
Väliaineen lämpötilaa koskeva huomautus
Väliaineen lämpötilassa -10...2 °C tarvitaan karanlämmitin.
Sulkupaine
1600 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
A – AB: tasaprosenttinen; B – AB: lineaarinen
Vuotoluokka {työkalut}
A – AB: maks. 0.05% Kvs arvosta; B – AB: maks. 1% Kvs -arvosta
Putkiliitäntä
Ulkokierre

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4 W
Tehontarve (pito)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
6 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet kaapelilla 1 m, 4x 0.75 mm², Liitin 4 mm²
Ohjauksen tyyppi
DC 2...10 V
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2